Power Options
VLT® 功率选件MCC 102 dU/dt 滤波器
dU/dt滤波器能减少电机端相间电压的dU/dt值,尤其在电机电缆较短时,效果更明显。
dU/dt 滤波器可以减小电机绝缘的压力,建议在一些老电机,频繁制动的应用场合使用。
相对于正弦波滤波器,dU/dt滤波器滤去高于载波频以上的谐波频率, 具有更小的感抗和容抗,价格也更低。
|
MCC 101 正弦波滤波器
正弦波滤波器能向电机提供一个接近正弦波的相间电压,同时减少电机的绝缘压力并消除开关噪音。同时减小轴承电流,尤其在电机功率大于50kW的场合。
|
VLT® AHF005和AHF010 谐波滤波器
丹佛斯AHF 005 和AHF 010是高级谐波器滤波器,非一般的传统谐波陷波滤波器。 丹佛斯谐波滤波器经特殊设计,完全匹配丹佛斯的变频器。
在丹佛斯变频器的输入端连接了丹佛斯谐波滤波器 AHF 005 或AHF 010后,反馈到电网的总谐波电流失真会分别减少到5% 和10% 以内。
|